Julkaise tuotteesi
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
    HEWI

    Bath towel shelf, 950-30-11001

    Bath towel rack - mitred bath towel rack - made of brass tube, matt black coated, diameter 18 mm - 644 mm wide, 260 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-30-11001
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäTowel rails, Bath towel rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)44
    • Leveys (mm)644
    • Syvyys (mm)260
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKaide
    • ETIM-koodiEC010551
    • ETIM-nimiTowel holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars