Julkaise tuotteesi
Shower stool, 950-51-30240
Shower stool, 950-51-30240
Shower stool, 950-51-30240
Shower stool, 950-51-30240
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30240

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - generously sized,, pleasantly warm seat made of high-quality synthetic material, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - With side support handles for easy sitting down and standing up - Weight: 6.8 kg - 626 mm tall, 536 mm wide - seat 478 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-51-30240
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSeats and Stools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)626
    • Leveys (mm)536
    • Syvyys (mm)408
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011027
    • ETIM-nimiShower stool
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 17 23
    • OmniClass-nimikeShower Seats