Julkaise tuotteesi
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
    HEWI

    HEWI Bath chair

    Bath chair - more mobile, Universal chair with towel rail - suitable for the showers - sophisticated round tube design combined with an ergonomic two-part seat - pleasantly warm seat and backrest made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 7.6 kg - 812 mm tall, 455 mm wide - seat 420 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-51-31040
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSeats and Stools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)812
    • Leveys (mm)455
    • Syvyys (mm)581
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011027
    • ETIM-nimiShower stool
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 17 23
    • OmniClass-nimikeShower Seats
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
    Pohjois-Korea