Julkaise tuotteesi
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Backrest - backrest with mounting brackets attached to both sides - serves as back support for toilet users - installed on support rails with lift-up feature or stationary supports 950.50.... - centre-to-centre from 650 to 700 mm can be adjusted on site, 150 mm deep - backrest 350 mm wide, 390 mm long - backrest made of glass fibre reinforced polyamide - mounting bracket made of metal, powder coated - available in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-51-90090
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäBack rest rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)829
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010078
    • ETIM-nimiToilet support
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-25 45 11 23
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Baths and Showers