Julkaise tuotteesi
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960

    Single lever washbasin mixer - matt black powder-coated, round - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow control 5 l/min, angle-adjustable and theft-protected - Connection via flexible pressure hoses with braided warm-cold marking, 450 mm long, G 3/8". - fitting body Brass - Operating lever with warm-cold marking - 129 mm high, projection 187 mm - Rigid outlet - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAQ1-12M10960
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFittings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)129
    • Leveys (mm)44
    • Syvyys (mm)187
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-nimikeFittings