Julkaise tuotteesi
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Single lever washbasin mixer - PVD coated stainless steel look, cubic - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow rate control 5 l/min, angle adjustable and theft-proof - Connection via flexible pressure hoses with interwoven hot/cold marking 450 mm long, G 3/8" - Brass fitting body - Control lever with hot/cold marking - 129 mm high, 187 mm projection - rigid spout - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1 - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAQ1-12M109XA
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFittings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)129
    • Leveys (mm)44
    • Syvyys (mm)187
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-nimikeFittings