Julkaise tuotteesi
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060

    HEWI SAFE TOUCH shower thermostat - matt black powder-coated, round - Fitting body, control and roses: brass - HEWI SAFE TOUCH safety housing: the entire fitting body does not get hot - 12 l/min - Anti-scalding protection: safety cutout at 38 °C - Check valve in the wall connections - dynamic flow controller 12 l/min in the shower outlet - integrated dirt trap screens - Standard shower outflow G 1/2" for standard shower hoses - hot-cold marking - Connection type: S-connections with integrated silencers, push-on roses - 48 mm high, 320 mm, projection 108 mm - Actual dimension: 150 mm +/- 20 mm - Noise class 1 - suitable for thermal disinfection according to DVGW W 551
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAQ1-32T50060
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFittings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)69
    • Leveys (mm)320
    • Syvyys (mm)108
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-nimikeFittings