Julkaise tuotteesi
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10340

    Single-lever washbasin mixer tap - high-quality chrome-plated, cubic - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet controller with dynamic flow control 5 l/min, angle adjustable and anti-theft protection - Connection via flexible pressure hoses with woven-in hot-cold marking 450 mm long, G 3/8 - Brass fitting body - open operating lever with hot-cold marking - 135 mm high, projection 187 mm - rigid outlet - not including waste fittings - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAQ1-12M10340
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFittings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)44
    • Syvyys (mm)187
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-nimikeFittings
    • CSI UniFormat II -koodiD2090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems