Julkaise tuotteesi
Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed
Arkistoitu

Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed

The AT Series architectural LED features a back-lit curved lens and distinct center detail in three styles. The specification grade AT Series is available in 1x4, 2x2, and 2x4 sizes and perfect for offices, schools, and healthcare applications. Multiple options, including recessed or surface mount, and emergency driver, make the AT Series a diverse addition to the Williams LED product family.

Tekniset tiedot
  • Backlit curved lens provides uniform illumination for visual comfort.
    Curved floating center detail creates a highly-aesthetic presence.
    Hinged door frame with optical assembly swings down to allow easy access from room side of fixture.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLF_AT_1x4_Rec
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)121.92
  • Syvyys (mm)30.48
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures