Julkaise tuotteesi
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)
    Single door controller/reader (13.56 MHz and 125 kHz) with separate (secure side mounted) discrete IO interface for door components and Wiegand interface; with optical tamper. Two devices to mount - controller/reader next to door and module located in separate secure area.
    Tekniset tiedot
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehid16
    • TuoteperheElectronics / Security, Cameras & Accessories
    • TuoteryhmäEDGE EVO
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.8
    • Leveys (tuumaa)3.3
    • Syvyys (tuumaa)1.2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)0.18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet