Julkaise tuotteesi
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDS-2CD2Q10FD-IW
    • TuoteperheElectronics
    • TuoteryhmäVideo Surveillance
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.9
    • Leveys (tuumaa)4
    • Syvyys (tuumaa)4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (paunaa)10.58
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
    • UNSPSC-nimiSecurity cameras
    • UNSPSC-koodi46171610
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSecurity Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 11
    • OmniClass-nimikeCameras

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Eurooppa