Julkaise tuotteesi
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
Tekniset tiedot
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefixedpoint_MSG175
  • TuoteperheInstallation System
  • TuoteryhmäFixed point
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia