Julkaise tuotteesi
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC

    Fixed point universal MFP-UM, MFP-UM-2

    Advantages 

    • Adjustable bracing angle – helps to avoid hitting rebar
    • Rotatable baseplate – helps to avoid hitting rebar
    • One anchor size needed
    • Easy height adjustment
    • Easy to assemble and install
    Tekniset tiedot
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with pipes up to 2000 mm from base material
      • To be used if force is in one direction only
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFixedPoint_Universal_Medium
    • TuoteperheInstallation System
    • TuoteryhmäFixed point
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-22
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Suunniteltu:Liechtenstein
    • Valmistettu:Liechtenstein
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Oseania