Julkaise tuotteesi
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-H HVAC

    Pipe ring Features: 1) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 2) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 3) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 4) Double connection boss 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Heating and plumbing pipe installation
    Tekniset tiedot
    • Thread: M8, M10 Material composition: DC01 - DIN EN 10130 Surface finish: Galvanized
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepipering_MPH
    • TuoteperheInstallation Pipe fixture
    • TuoteryhmäPipe rings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-01
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia