Julkaise tuotteesi
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Residential pipe ring Features: 1) Securely attached rubber inlay - no dropping out 2) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 3) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 4) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Fastening drinking water pipes and heating pipes in residential and industrial construction
    Tekniset tiedot
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepipering_MPHI
    • TuoteperheInstallation Pipe fixture
    • TuoteryhmäPipe rings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-01
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliKumi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia