Julkaise tuotteesi
Pipe ring MP-PI HVAC
Pipe ring MP-PI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-PI HVAC

    Pipe ring Features 1) Securely fixed rubber inlay – no dropping out 2) High-quality product with third-party approvals 3) Installation with two threaded rods possible for sizes 8 inch and above to achieve higher loads 4) Double connection boss 5) Short connection boss for closer installation to walls or ceilings Applications 1) Fresh water distribution pipes 2) Waste water distribution pipes 3) Heating and gas distribution pipes 4) Fastening pipes in residential and industrial construction 5) Pipe rings for use in dry interiors only
    Tekniset tiedot
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 16 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepipering_MPPI
    • TuoteperheInstallation Pipe fixture
    • TuoteryhmäPipe rings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-01
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliKumi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia