Julkaise tuotteesi
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7 / 5 tähteä3.7(18 arvostelua)
    Sprinkler pipe hanger Features: 1) Insert pipe, hang, adjust. It saves time during installation 2) Simple leveling with the height adjustment nut 3) Simple pipe installation thanks to the pre-assembled sprinkler height adjustment nut 4) VdS approved pipe hanger Applications: sprinkler installations.
    Tekniset tiedot
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepipering_MPSPN
    • TuoteperheInstallation Pipe fixture
    • TuoteryhmäPipe rings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia