Julkaise tuotteesi
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Tekniset tiedot
    • HIMACS RCB330C Basin with 8% Recycled Content (top mount installation)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCB330C
    • TuoteperheSinks, Baby Baths & Bowls
    • TuoteryhmäBowls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-02-11
    • Painoksen numero5
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Toissijainen materiaaliLuonnollinen akryylikivi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa