Julkaise tuotteesi
HIMACS Basin RCB 5235
HIMACS Basin RCB 5235
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 5235

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Tekniset tiedot
    • HIMACS RCB 5235 Basin with 8% Recycled Content
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCB5235
    • TuoteperheSinks, Baby Baths & Bowls
    • TuoteryhmäBowls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)355
    • Leveys (mm)520
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Toissijainen materiaaliLuonnollinen akryylikivi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)4.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa