Julkaise tuotteesi
HIMACS Sink RCS449RL
HIMACS Sink RCS449RL
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS449RL

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Tekniset tiedot
    • HIMACS RCS449RL Sink with 8% Recycled Content
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCS449RL
    • TuoteperheSinks, Baby Baths & Bowls
    • TuoteryhmäSinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-02-11
    • Painoksen numero6
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)489
    • Syvyys (mm)415
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Toissijainen materiaaliLuonnollinen akryylikivi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)11.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa