Julkaise tuotteesi
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. High performance YANMAR engine designed exclusively for the HSY series | Stationary Range.HSY generators stand out for their ease of installation and handling, 100% suited to stationary applications.
Tekniset tiedot
  • Genset Models 7,2KVA - 21KVA : HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-10 T6, HSY-20 M5,HSY-20 T5,HSY-20 T6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHSY-OpenSkid-K1
  • TuoteperheOPEN SKID
  • TuoteryhmäSTATIONARY RANGE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-29
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköosat
  • IFC-luokitusSähkögeneraattori
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass-numero23-35 11 15 11
  • OmniClass-nimikeDiesel Generator Sets