Julkaise tuotteesi
HIMOINSA | HRYW Diesel Generators  | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HRYW Diesel Generators | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Generator sets for short and medium term applications, which features robustness and reliability form 24/7 operations, easy to use, low operating costs and environmental friendly.Mobile power equipment with Stage V Compliant engines, designed and manufactured to meet all the requirements of the rental sector. Efficient and sustainable energy with minimum emissions and maximum performance, easy to handle and transport, guaranteeing the most profitable investment.
Tekniset tiedot
  • Genset Models 17,5KVA - 50KVA : HRYW-17 T5 S5,HRYW-20 T5 S5,HRYW-20 T5,HRYW-25 T6,HRYW-35 T6,HRYW-45 T6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHRYW-SoundProofed-B10R
  • TuoteperheSTANDARD SOUNDPROOFED
  • TuoteryhmäRENTAL RANGE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-08
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköosat
  • IFC-luokitusSähkögeneraattori
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass-numero23-35 11 15 11
  • OmniClass-nimikeDiesel Generator Sets