Julkaise tuotteesi
HIMOINSA | HSF Diesel Generators  | 60 KVA - 90 KVA | Stationary Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSF Diesel Generators | 60 KVA - 90 KVA | Stationary Range | Soundproofed

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. HSF generators stand out for their ease of installation and handling. A new canopy concept, 100% suited to stationary applications, includes accesses and removable doors to ease the maintenance. Quality finish and details in line with HIMOINSA standards.
Tekniset tiedot
  • Genset Models 60KVA - 90KVA : HSF-65 T5,HSF-80 T5,HSF-95 T5
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHSF-SoundProofed-HS40
  • TuoteperheSTANDARD SOUNDPROOFED
  • TuoteryhmäSTATIONARY RANGE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-12
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköosat
  • IFC-luokitusSähkögeneraattori
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • UNSPSC-nimiDiesel generators
  • UNSPSC-koodi26111601
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass-numero23-35 11 15 11
  • OmniClass-nimikeDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II -koodiD5090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Electrical Systems