Julkaise tuotteesi
7 cm thick, hollow brick masonry. LH7

7 cm thick, hollow brick masonry. LH7

Masonry consisting of 7 cm thick, small format hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar.

Tekniset tiedot
  • Usual dimensions of a LH7 piece (length x width x height cm):

    • 24 x 7 x 11,5 (métrico)
    • 30 x 7 x 15 (catalán)
    • 40 x 7 x 20

    LH7 MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on both sides = EI 30
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 60
    • With plaster on both sides = EI 90
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 930
    • R (m2·K/W) = 0,16
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados y 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (TR3 over base element of m ≤ 200 Kg/m2)
    • RA (dBA) = 36 (guaranteed), 37 (habitual)
    • m (kg/m2) = 89 (guaranteed), 97 (habitual)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOMP_V_LH7
  • TuoteperheComponentes
  • TuoteryhmäComponentes
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2018-11-12
  • Painoksen numero2
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliMortar
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 19 11
  • OmniClass-nimikeCommon Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions