Julkaise tuotteesi
ME04-b-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH7+C+AT+LH7+ENL

ME04-b-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH7+C+AT+LH7+ENL

Double skin party wall consisting of two 7 cm thick hollow brick skins, with internal acoustic and/or thermal insulation and non-ventilated air cavity.
Tekniset tiedot
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_ME04-b-b
  • TuoteperheParty Walls
  • TuoteryhmäME04
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-09-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-15 11 11 15
  • OmniClass-nimikeMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions