Julkaise tuotteesi
PH-Showcase's internal floor systems

PH-Showcase's internal floor systems

Revit file containing the 6 BIM objects that make up the family of Hispalyt internal floor.
Tekniset tiedot
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_PH-ShowCase
  • TuoteperheInternal floor
  • TuoteryhmäPH-ShowCase
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2019-09-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • IFC-luokitusLevy
  • UNSPSC-nimiCeramic blocks
  • UNSPSC-koodi30131504
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
  • Uniclass 2015 -kuvausFloors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCast-in-Place Concrete
  • OmniClass-numero23-13 35 23
  • OmniClass-nimikeStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction