Julkaise tuotteesi
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with thickness equal to or greater than 30 mm, and mortar joint filling.
Tekniset tiedot
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOMP_H_ACr
  • TuoteperheComponentes
  • TuoteryhmäComponentes
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2018-11-12
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliMortar
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiPaving blocks
  • UNSPSC-koodi30171701
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_60_09
  • Uniclass 2015 -kuvausClay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePaver Tiling
  • OmniClass-numero23-11 21 17
  • OmniClass-nimikePaving Blocks
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes