Julkaise tuotteesi
FC-Showcase's facade systems

FC-Showcase's facade systems

Revit file containing the 97 BIM objects that make up the family of Hispalyt facades.
Tekniset tiedot
  • ORDERING OF THE FACADES IN THE SHOWCASE: - Depending on the exterior finish: * Facing brick * External lining * External cladding - Dependign on the air cavity: * Without air cavity * With non vented air cavity * With vented air cavity
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_FC-ShowCase
  • TuoteperheFacades
  • TuoteryhmäFC-ShowCase
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2019-09-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliEristys
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-13 00 00
  • OmniClass-nimikeStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls