Julkaise tuotteesi
FC08-B2-b Double skin clay block façade. RD+BC19+AT+LH7+ENL

FC08-B2-b Double skin clay block façade. RD+BC19+AT+LH7+ENL

Double skin clay block façade, consisting of: self-supporting external skin of 19 cm thick block, protected by cladding, with internal thermal insulation, without air cavity, and internal skin of double hollow brick.
Tekniset tiedot
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_FC08-B2-b
  • TuoteperheFacades
  • TuoteryhmäFC08
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-07-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic blocks
  • UNSPSC-koodi30131504
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-13 00 00
  • OmniClass-nimikeStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls