Julkaise tuotteesi
PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF

PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF

Internal floor, with structural component consisting of one-way, 30 + 5 cm thick, hollow block slab, with blocks made of clay tile, floor finish on a layer of 5 cm thick screed, and with plaster on the underside.
Tekniset tiedot
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_PH01-U-EC-c
  • TuoteperheInternal floor
  • TuoteryhmäPH01
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-08-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • IFC-luokitusLevy
  • UNSPSC-nimiCeramic blocks
  • UNSPSC-koodi30131504
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
  • Uniclass 2015 -kuvausFloors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCast-in-Place Concrete
  • OmniClass-numero23-13 35 23
  • OmniClass-nimikeStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText