Julkaise tuotteesi
PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

Silensis type 2B vertical internal party wall, consisting of: one half brick thick perforated brick skin and one 7 cm thick hollow brick skin, with perimeter elastic band on the lighter skin, absorbing material inside the cavity, and coated and finished with plaster.
Tekniset tiedot
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_PV04-P-b
  • TuoteperhePartitions
  • TuoteryhmäPV04
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-08-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-15 11 11 15
  • OmniClass-nimikeMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions