Julkaise tuotteesi
QB08-U-EC-b Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF

QB08-U-EC-b Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF

Vented conventional flat roof with cap sheet waterproofing membrane, on a clay roofing pannel, over vented air cavity with thermal insulation, and horizontal structural support consisting of one-way, 25 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Tekniset tiedot
  • The clay boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_QB08-U-EC-b
  • TuoteperheRoofing
  • TuoteryhmäQB08
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-07-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliEristys
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
  • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoll Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 23
  • OmniClass-nimikeFlat Roofing
  • CSI UniFormat II -koodiB1020
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction