Priorisoi lokalisoidut tiedot asettamalla sijainti ja kieli. Jatka
ET 500 non-protruding up-and-over garage door
Arkistoitu

ET 500 non-protruding up-and-over garage door

Hörmann non-protruding up-and-over door for collective garages ET 500 Possible styles: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 Unfinished structural opening (width x height): 2250-6000 x 2000-3000 mm Application areas: Garages, collective garages, underground garages, night doors
Tekniset tiedot
  • Door locking: The door is locked via the operator. Counterbalance Counterbalancing is done using low wear and maintenance counter weight technology with a double cable guide. Seals On the side 30 mm brush seals as trap protection and EPDM bottom profile for optional fitting of a closing edge safety device. Surface protection: As standard, galvanized frame profiles have primer powder coating in White aluminium based on RAL 9006. Application areas: Garages, collective garages, underground garages, night doors
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3538
  • TuoteperheCollective garage doors
  • TuoteryhmäNon-protruding up-and-over doors ET500
  • Julkaisupäivä2021-08-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)6000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiMetal doors
  • UNSPSC-koodi30171505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 13
  • OmniClass-nimikeMetal Doors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors