Julkaise tuotteesi
Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door

This is the ideal cooler door for energy conscious, 24/7/365 applications in agricultural, medical, and distribution facilities. Fast operating speeds allow for a constant flow of traffic without compromising energy control and efficiency. An advanced 3 mm thick gray foam panel material maintains flexibility to 33 degrees F and helps to keep condensation to a minimum in cooler to ambient areas. For added efficiency, an optional unheated air curtain is available. When the door is activated, the blower turns on and deactivates minutes after the door is closed.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespeed-commander-1400-sel-cool-master
  • TuoteperheHigh-Performance Doors
  • TuoteryhmäFabric Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)192
  • Leveys (tuumaa)168
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela