Julkaise tuotteesi
Speed-Guardian™ 4000 HR High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 4000 HR High Performance Rigid Door

The Speed-Guardian™ 4000 C HR 42 is impact resistant, has a design pressure of +/- 50 psf, and earned FBC approval # FL17220. The 4000 C HR 42 is approved for use outside HVHZ and is also approved for Missile Level D / Wind Zone 4 / Class 4. This single door solution is a completely solid door with no vision slats. The 1-5/8" (42 mm) thick double-walled panel slats are made of uninsulated anodized aluminum, with internal reinforcements.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespeed-guardian-4000-hr
  • TuoteperheHigh-Performance Doors
  • TuoteryhmäRigid Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)240
  • Leveys (tuumaa)192
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela