Julkaise tuotteesi
Speed-Guardian™ 5000 LP High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 LP High Performance Rigid Door

The Speed-Guardian™ 5000 LP is designed to be low-profile, so it fits into areas with very limited side room. The low-profile (LP) springless track fits into as little as 8” of space on each side of the door opening and is available for use on door openings to 16’0” wide x 16’0” high.

Either the U or CV door configuration may be paired with the 5000 LP for the perfect combination of practicality, functionality and aesthetics, and double-pane vision slats are options, available in clear or tinted. The tinted slats are a perfect choice where filtered light is required inside the building, but privacy from the outside looking in is desired. Optional perforated slats are selected for applications where ventilation is necessary.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespeed-guardian-5000-lp
  • TuoteperheHigh-Performance Doors
  • TuoteryhmäRigid Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)192
  • Leveys (mm)192
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela