Julkaise tuotteesi
Speed-Master® 1600 L Eco High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 L Eco High Performance Fabric Door

Get a high-performance door even while on a budget. For door openings up to 12’0” wide x 12’0” high, the Speed-Master® 1600 L Eco is an economical option for high cycle locations. The 58 oz. / sq. yd. panel material (yellow, orange, red, blue, gray or white) and NEMA 3 Smart Start™ NXT control box deliver the performance you need at the price point you want.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespeed-master-1600-l-eco
  • TuoteperheHigh-Performance Doors
  • TuoteryhmäFabric Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)144
  • Leveys (tuumaa)144
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela