Julkaise tuotteesi
TectorFloor 451 Nivel 30
TectorFloor 451 Nivel 30
    Holcim

    TectorFloor 451 Nivel 30

    TectorFloor 451 Nivel 30 es un mortero autonivelante reforzado con fibras, formulado con cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que mejoran la trabajabilidad y optimizan el poder de autonivelación, la retención de agua y la adherencia.

    Tekniset tiedot
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTector_Floor_451_Nivel_30
    • TuoteperheLeveling
    • TuoteryhmäMortar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMortar
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus
    • IFC-luokitusFloor
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnderlayment
    • OmniClass-numero23-15 17 11 13 11
    • OmniClass-nimikeCementitious Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa