Julkaise tuotteesi
TectorSpex 703 Reparación R3
TectorSpex 703 Reparación R3
    Holcim

    TectorSpex 703 Reparación R3

    TectorSpex 703 Reparación R3 is a single-component, thixotropic, fiber-reinforced, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing sulfate-resistant cement and corrosion inhibitors (which offer additional protection to the concrete against harmful external agents that can compromise its structural stability). It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R3 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Tekniset tiedot
    • Repair mortar.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTector_Spex_703_Reparacion_R3
    • TuoteperheRepair
    • TuoteryhmäMortar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMortar
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • IFC-luokitusMateriaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete repair mortars
    • OmniClass-numero23-13 27 13 11
    • OmniClass-nimikeRepair Mortars

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa