Julkaise tuotteesi
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Tectorspex 704 INH Reparación R4 is a one-component, thixotropic, fibre-reinforced, shrinkage-compensated, medium modulus of elasticity fibre cement mortar. It contains sulphur- resistant cement and corrosion inhibitors that offer additional protection to the concrete against damaging external agents that can compromise the stability of its structure. This mortar is especially suitable for the repair and structural reconstruction of concrete elements. Tectorspex 704 INH Reparación R4 complies with the requirements of class R4 of UNE EN 1504-3 and principle 7 of UNE EN 1504-9.
    Tekniset tiedot
    • Repair mortar.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • TuoteperheRepair
    • TuoteryhmäMortar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMortar
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • IFC-luokitusMateriaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete repair mortars
    • OmniClass-numero23-13 27 13 11
    • OmniClass-nimikeRepair Mortars

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText