Julkaise tuotteesi
TectorSpex 742 Slurry
TectorSpex 742 Slurry
    Holcim

    TectorSpex 742 Slurry

    TectorSpex 742 Slurry is a single component, semi-rigid fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, masonry surfaces, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    Tekniset tiedot
    • Waterproofing mortar.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTector_Spex_742_Slurry
    • TuoteperheWaterproofing
    • TuoteryhmäMortar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMortar
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusSeinä
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 97 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCementitious Coatings
    • OmniClass-numero23-15 21 00
    • OmniClass-nimikeSurface Applied Coatings
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa