Julkaise tuotteesi
TectorSpex 747 Slurry Flex
TectorSpex 747 Slurry Flex
    Holcim

    TectorSpex 747 Slurry Flex

    TectorSpex 747 Slurry Flex is a single component, flexible fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, PYL, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    Tekniset tiedot
    • Waterproofing mortar.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTector_Spex_747_Slurry_Flex
    • TuoteperheWaterproofing
    • TuoteryhmäMortar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMortar
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusSeinä
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 97 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCementitious Coatings
    • OmniClass-numero23-15 21 00
    • OmniClass-nimikeSurface Applied Coatings
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa