Julkaise tuotteesi
Interna-Rail® Klear Glass Railing System
Hollaender

Interna-Rail® Klear Glass Railing System

Hollaender’s KLEAR™ railing system for glass offers architects and owners another option when specifying or designing glass railing systems. They provide two very desirable features:

  • Transparency
  • Visibility

This system uses the glass infill up to the 42" height requirement and does not have a top cap on the glass: The glass is held at the post—not top and bottom—thus minimizing the number of horizontal rails in the system and maximizing visibility.

Posts are attached with a grab rail or handrail at 36" above the walking surface on level, ramp, and stair railings.

While maintaining structural integrity, this glass railing with no top cap provides more visibility than competitive railing systems.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinterna-rail-klear-glass-railing-system
  • TuoteperheRailings
  • TuoteryhmäKLEAR™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
  • IFC-luokitusKaide
  • UNSPSC-nimiRails
  • UNSPSC-koodi301031
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_03
  • Uniclass 2015 -kuvausAluminium handrails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 26 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeProtective Corridor Handrails
  • OmniClass-numero23-17 25 13
  • OmniClass-nimikeHandrails

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat