Julkaise tuotteesi
Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail
Hollaender

Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail

Post and wall mounted handrail is available in either 304 or 316 stainless steel. Stainless steel is available as either a non-welded mechanical tee connection system or a welded system. No. 4 polish is standard with other polishes available.

Posts: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .120” Wall.
Rails: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .080” Wall.
Fittings: Mechanical (non-welded) tees, 655-8 Stainless Steel.
Base Flanges: Stainless steel.
Fasteners: Stainless steel 304 alloy.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepost-and-wall-mounted-handrail-stainless-steel
  • TuoteperheRailings
  • TuoteryhmäPost and Wall Mounted Handrail
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
  • IFC-luokitusKaide
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_84
  • Uniclass 2015 -kuvausStainless steel handrails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
  • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
  • OmniClass-nimikeRailing
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat