Julkaise tuotteesi
VISION™ SS Hand Railing System
Hollaender

VISION™ SS Hand Railing System

VISION™ railing system is available in both aluminum and stainless steel. The VISION system is designed with “in-line” clips that support the infill panel. Although the standard infill is glass, metal infills in stainless steel are available in wire mesh and perforated designs, with 304 SS as standard or 316 SS as an option. Acrylic and other custom infill materials are also available. Glass or other infill panels are retained by 4 rounded panel clips. Glass panels will have holes for the bottom 2 clips. Glass infill is available in 3/8” monolithic or 7/16” laminated glass.  Assist rails in aluminum and stainless steel are available for stairs or for level railing as on option.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevision-ss-hand-railing-system
  • TuoteperheRailings
  • TuoteryhmäVISION™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
  • IFC-luokitusKaide
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_84
  • Uniclass 2015 -kuvausStainless steel handrails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 73 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Metal Railings
  • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
  • OmniClass-nimikeRailing
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat