Julkaise tuotteesi
Phenolic Lockers 2 Tier Wood

Phenolic Lockers 2 Tier Wood

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)

Phenolic Lockers are typically called for in projects including aquatic centers and recreation centers – locations where rugged use and high levels of moisture are anticipated. Hollman takes this a step further, introducing Phenolic Lockers that are as attractive as they are strong. 

Tekniset tiedot
  • Key Features

     
    • Ideal choice for wet-use areas including pools and recreation centers
    • Single-tier, multi-tier, and Z-style lockers available
    • ½ inch doors and end panels
    • Graffiti resistant, permanent marker is easily removed
    • Lock options include Keyless Security, Digilock, and padlock hasp
    • Durable, backed by a 20 year warranty.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitephenolic-lockers-2tier_wood
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäShelving & Storage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1822.45
  • Leveys (mm)381
  • Syvyys (mm)457.2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLockers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
  • OmniClass-numero23-19 13 00
  • OmniClass-nimikeLockers
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS