Julkaise tuotteesi
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
    Arkistoitu

    Wooden door

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    Tekniset tiedot
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBOIS
    • TuoteperhePortes
    • TuoteryhmäPorte bois
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)1030
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiWooden doors
    • UNSPSC-koodi30171504
    • OmniClass-numero23-17 11 15
    • OmniClass-nimikeWood Doors