Julkaise tuotteesi
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    Arkistoitu

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Tekniset tiedot
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH5JC
    • TuoteperheCloisons amovibles H5
    • TuoteryhmäCloison H5JC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8400
    • Leveys (mm)6000
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDemountable Partitions
    • OmniClass-numero23-15 11 13
    • OmniClass-nimikeDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions