Julkaise tuotteesi
H7B partition
H7B partition
H7B partition
    Arkistoitu

    H7B partition

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    Tekniset tiedot
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH7B
    • TuoteperheCloisons amovibles H7
    • TuoteryhmäCloison relocalisable H7B
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3300
    • Leveys (mm)1250
    • Syvyys (mm)75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDemountable Partitions
    • OmniClass-numero23-15 11 13
    • OmniClass-nimikeDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions