Julkaise tuotteesi
H7T partition
H7T partition
H7T partition
H7T partition
H7T partition
H7T partition
    Arkistoitu

    H7T partition

    Spread the daylight and preserve the acoustic by choosing the H7 Transparence glazed partition. Full height frameless glazed partition without any intermediary post between either a decentered single glazing or double glazing. Junction betweeng the glazing thanks to an anodized aluminium or polycarbonate connectig strip.
    Tekniset tiedot
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Decentered single glazing
      Double glazing with polished glass

      Acoustic
      41 - 47 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH7T
    • TuoteperheCloisons amovibles H7
    • TuoteryhmäCloison H7T
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3300
    • Leveys (mm)6000
    • Syvyys (mm)75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)50
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDemountable Partitions
    • OmniClass-numero23-15 11 13
    • OmniClass-nimikeDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions